Защита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.
Фильтры ЭМС ограничивают напряжение и ток высокочастотных помех, которые возникают в электрооборудовании в нормальном режиме работы и в условиях неисправностей. Наши фильтры ЭМС обеспечивают бесперебойный режим работы в условиях помех.
Дополнительная информацияЗащита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 1 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 3 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 1 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 3 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 6 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 6 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 10 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 10 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 20 A
FIL предлагает эффективную защиту от высокочастотных помех. Дополнительные точки подключения PE повышают эффективность функционирования фильтра в пластиковом корпусе при высокочастотных помехах между активными проводниками и защитным заземлением.
Фильтры SFP2 обеспечивают эффективную защиту от скачков напряжения и радиочастотных помех благодаря схеме защиты от перенапряжения, которая защищает как входную, так и выходную стороны фильтра.
Новый универсальный помехоподавляющий фильтр TTC-6-SFP… ограничивает и фильтрует высокочастотные помехи в сигнальных проводах. Также обеспечивается безопасный отвод перенапряжений.
Частотные преобразователи, импульсные источники питания или драйверы систем освещения являются частыми источниками помех для энергетических сетей. Часть помех ЭМВ снижается непосредственно в источниках помех с помощью специальных схем фильтрации. Однако оставшиеся возмущения могут распространяться и усиливаться по линиям питания и управления. Это может вызвать непредсказуемые последствия для контроллеров, источников питания или датчиков и исполнительных элементов. Наши фильтры ограничивают помехи непосредственно перед чувствительным оборудованием или конечными устройствами.
Фильтр ЭМВ с интегрированной защитой от перенапряжений типа 2
Обычные фильтры защищают только от высокочастотных помех, но не от импульсов перенапряжения. Для действенной защиты требуется наличие дополнительных компонентов защиты от перенапряжения. Фильтры SFP2 обеспечивают эффективную защиту от скачков напряжения и радиочастотных помех благодаря схеме защиты от перенапряжения, которая защищает как входную, так и выходную стороны фильтра.
Насадить, подключить, готово – На выбор с зажимами push-in или винтовыми зажимами
Благодаря простому монтажу на DIN-рейку и технологии переменного подключения, использование фильтров в шкафу управления не требует особых усилий. Для подключения помехоподавляющих фильтров выбирайте между технологией быстрого соединения push-in и проверенным винтовым зажимом.
Дополнительные точки подключения PE улучшают эффект фильтрации фильтров в пластиковом корпусе
Подключение помехоподавляющих фильтров к местному выравниванию защитного потенциала осуществляется с помощью дополнительных точек подключения PE. Это улучшает действие фильтра при высокочастотных помехах между активными проводниками и защитным заземлением. Таким образом, оптимизированная для ЭМС установка и улучшенный защитный эффект достигаются и для фильтров ЭМВ в пластиковых корпусах.