NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель
1227578

Патч-кабель, 8-контактный, LSZH, серый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)