Подготовленный кабель передачи данных - NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO 1407494

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: Y, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: Y, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Подробная информация о продукте




Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-113

Номинальный ток IN 6 A (Соединение активно)
0,5 A (Данные)
Номинальное напряжение UN 48 В AC (Питание и данные)
50 В DC (Питание и данные)
Среда передачи Медь

Применение Стандартн.
Механические ключи Y - комбинированный
Полюсов 8

Отдельная жила, цвет белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный
Сечение жил кабеля 0,15 мм2
Конструкция кабеля 1x4xAWG26+1x4xAWG20
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 В)
20963 (80 °C / 30 В)
AWG, сигнальная линия 26
Внешняя оболочка, цвет черный RAL 9005
Номинальное напряжение, кабель ≤ 50 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой)
Масса кабеля 87 кг/км
Тип кабеля Ethernet-Hybrid 94H
Негорючесть по UL 1581, раздел 1061
Длина кабеля 10 м
Конструкция кабеля, сигнальная линия 19x 0,10 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Экранирован. есть
Условия окружающей среды
Без галогенов согласно МЭК 60754
согласно DIN VDE 0472, часть 815
Негорючесть по UL 1581, раздел 1061
по UL 1581, раздел 1061
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый)
Маслостойкость согласно МЭК 60811-2-1
согласно VDE 0282, часть 10
Прочие характеристики материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок
не содержит силикона
Стойкость, прочие данные низкая адгезия
Механические свойства
Количество циклов изгибания 2000000
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 3 м/c2
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях 10 x D
Путь перемещения 4,5 м
Прочность на разрыв 70 Н (согласно DIN EN 50565-1 при подвижной прокладке)
240 Н (согласно DIN EN 50565-1 при неподвижной прокладке)
Конструкция кабеля
Отдельная жила, цвет белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный
Конструкция кабеля, напряжение питания 19x 0,20 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,05 мм (Данные)
1,4 мм (Соединение активно)
Конструкция кабеля 1x4xAWG26+1x4xAWG20
Общая скрутка 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями
AWG, сигнальная линия 26
Внешняя оболочка, цвет черный RAL 9005
черный RAL 9005
Тип кабеля Ethernet-Hybrid
Ethernet-Hybrid
защитный экран оптоволоконного кабеля 85 %
Материал, изоляция проводника PP (Данные)
PP (Соединение активно)
Экранировка Оплетка из оцинкованной медной проволоки
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, сигнальная линия 19x 0,10 мм
Тип кабеля (краткое обозначение) 94H
Тип сигнала/категория Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с
Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с
Наружный диаметр кабеля 7,6 мм ±0,2 мм
AWG, напряжение питания 20
Внешняя оболочка, материал PUR
PUR
Электрические характеристики
Испытательное напряжение, фаза / фаза 1500 В (50 Гц, 1 мин)
Проводники - сопротивление изоляции ≥ 5 ГΩ*км
Волновое сопротивление 100 Ω ±15 Ом (4 МГц ... 100 МГЦ)
Сопротивление шлейфа ≤ 280,00 Ом/км (Данные)
≤ 34,60 Ом/км (Соединение активно)
Испытательное напряжение, фаза / экран 1500 В (50 Гц, 1 мин)
Производственная мощность ном. 50 нФ (на километр)
Полное сопротивление дифференциала 100 Ω ±5 % (при 100 МГц)
Номинальное напряжение, проводник ≤ 50 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой)
Коэффициент затухания
Экранирующая способность ≥ 80 дБ (30 МГц ... 125 МГЦ)
Damping 6 дБ (при 4 МГц)
9,5 дБ (при 10 МГц)
12,1 дБ (при 16 МГц)
13,5 дБ (при 20 МГц)
17,1 дБ (при 31,25 МГц)
24,8 дБ (при 62,5 МГц)
32 дБ (при 100 МГц)
Переходное затухание (NEXT) 56,3 дБ (при 4 МГц)
50,3 дБ (при 10 МГц)
47,2 дБ (при 16 МГц)
45,8 дБ (при 20 МГц)
42,9 дБ (при 31,25 МГц)
38,4 дБ (при 62,5 МГц)
35,3 дБ (при 100 МГц)

Индикатор состояния Нет
Индикатор состояния имеется Нет

Степень защиты IP65
IP67
IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C (Разъем М12)

Общая информация Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Материал, контактная поверхность Ni/Au
Цвет Область захвата черный
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал, держатель контакта PP / PA 6 GF
Материал, контакт CuZn
Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий

Шинная система Ethernet
Тип сигнала/категория Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с

Заголовок 2
Полюсов 8 (4+4)
Циклы установки ≥ 100
Вид кодировки Y (Гибрид)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C
Момент затяжки 0,4 Нм
Конструкция Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Материал CuZn (Контакт)
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы)
Ni/Au (Поверхность контакта)
PP (Держатель контактов для передачи данных)
PA (Держатель контактов для передачи питания)
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки)
Цвет корпуса ручки черный
Экранирован. есть
Заголовок 1
Степень защиты IP67
Полюсов 8 (4+4)
Циклы установки ≥ 100
Вид кодировки Y (Гибрид)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C
Момент затяжки 0,4 Нм
Конструкция Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Материал CuZn (Контакт)
Ni/Au (Поверхность контакта)
PP (Держатель контактов для передачи данных)
PA (Держатель контактов для передачи питания)
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки)
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы)
Цвет корпуса ручки черный
Экранирован. есть


Ключ заказа 1407494
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 405 (C-2-2019)
GTIN 4046356777933
Вес/шт. (с упаковкой) 906,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 906,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85444210
Страна происхождения PL



UL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 56,5 В
Номинальный ток IN 0,175 A

cUL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 56,5 В
Номинальный ток IN 0,175 A

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed