UL Listed
Номинальное напряжение UN | 56,5 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 0,175 A |
cUL Listed
Номинальное напряжение UN | 56,5 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 0,175 A |
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: Y, к свободный конец, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)
Номинальное напряжение UN | 56,5 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 0,175 A |
Номинальное напряжение UN | 56,5 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 0,175 A |