Axioline Smart Elements, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, cтепень защиты: IP20
Системы ввода-вывода Phoenix Contact со степенями защиты IP20 и IP65/67 подходят для всех распространенных шинных систем и сетей. Вы можете регистрировать входные и выходные данные прямо в электрошкафу или на установках и машинах. Обеспечьте надежную передачу данных и сигналов и пригодность своего оборудования к любой области применения. Вы сами определяете скорость, функции и конструкцию в зависимости от применяемых требований.
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, cтепень защиты: IP20
Axioline F, Ведущее устройство M-Bus, интерфейс: M-Bus, Для подключения устройств M-Bus, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Axioline F, Backplane, 6 гнезд для элементов Axioline Smart, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Axioline F, Backplane, 4 гнезда для элементов Axioline Smart, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Крышка для гнезда, Функция диагностики, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Ведущее устройство IO-Link, 4 порта IO-Link, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Функциональный модуль, Вход счетчика: 1, Вход управляющего сигнала: 1, Вход направления счета: 1, Цифровой выход: 1, 24 В DC, 100 мА, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Модуль регистрации положения, Вход инкрементного датчика: 1, симметричные датчики, в соответствии с EIA-422, Цифровые входы: 2, 24 В DC, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, cтепень защиты: IP20
Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс: RS-485, cтепень защиты: IP20
Гибкое комбинирование устройств ввода-вывода
Для всех стандартных шинных систем и сетей или в сочетании с собственным системным контроллером — прогрессивные модули ввода-вывода обеспечивают возможность быстрого и экономичного обмена данными. Компания предлагает широкий и совместимый ассортимент устройств со степенью защиты IP20, гарантирующих надежную передачу данных и сигналов в любых установках. Скорость передачи данных, функции и конструкция выбирается в зависимости от имеющихся требований. Комбинируйте стандартные устройства ввода-вывода или используйте варианты для экстремальных условий, а также искробезопасные модули.
Модульная система
Системы ввода-вывода Axioline и Inline со степенью защиты IP20 позволяют создавать автоматизированные решения модульного типа, оптимально соответствующие задачам конкретных приложений.
В качестве главного модуля станции ввода-вывода используется либо устройство сопряжения с шиной, которое поставляется для различных сетей Industrial Ethernet, либо децентрализованный контроллер, как, например, PLCnext Control AXC F 2152. К главному модулю станции присоединяются модульные устройства ввода-вывода серии Axioline F, а также Axioline Smart Elements, произвольно размещаемые в ограниченном пространстве. При необходимости можно также создать станцию с модулями ввода-вывода Inline, например, в комбинации с ILC 2050 BI для автоматизации зданий. Кроме цифровых и аналоговых модулей в ассортимент продукции входят также различные функциональные модули. Некоторые модули Axioline F поставляются в исполнении для особо жестких условий окружающей среды.
Выбор подходящей функций ввода-вывода, а также проектирование станции ввода-вывода осуществляется быстро и безошибочно при помощи программы Project+. Модуль Axioline является частью системы COMPLETE line, системы на базе согласованных между собой программного и аппаратного обеспечения, консультационного пакета и системных решений для оптимизации процессов при производстве шкафов управления.
Высокодоступная система ввода-вывода с возможностью горячей замены
Высокодоступные системы ввода-вывода состоят из резервных устройств сопряжения с шиной PROFINET и цифровых, а также аналоговых модулей ввода-вывода. Axioline P соответствует требованиям перерабатывающей промышленности в части расширенного диапазона температуры и искробезопасных модулей ввода-вывода с возможностью горячей замены, включая поддержку стандартов HART и NAMUR. Систему можно интегрировать в системы РСУ.
Система ввода-вывода для полевой установки
Вы можете регистрировать входящие и исходящие данные прямо на установках и машинах. Модульные или компактные, металлические или пластиковые, сеть Ethernet или система полевой шины: Phoenix Contact предлагает большой выбор устройств ввода-вывода со степенью защиты IP65/67 — с учетом конкретных требований.
Axioline E представляет собой модульную систему ввода-вывода для полевого уровня. Axioline E предлагает максимальную гибкость для создания индивидуальных решений благодаря поддержке любых протоколов связи на базе Ethernet и возможности поставки в двух вариантах корпуса.
Проектирование для устройств ввода-вывода
При проектировании электротехнического оборудования для автоматизированной системы ПО Projekt+ окажет настоящую экспертную поддержку. При помощи Projekt+ вы, не обладая специальными знаниями, можете очень быстро создать работоспособную станцию в соответствии со своими требованиями. Также можно сгенерировать информацию для следующих этапов процесса автоматизации.