ПЛК и устройства ввода-вывода: интеллектуальные системы автоматизации

ПЛК и устройства ввода-вывода: интеллектуальные системы автоматизации

Phoenix Contact предлагает подходящие ПЛК и устройства ввода-вывода со степенями защиты IP20 и IP65/67 — как в виде системы, так и отдельных компонентов с поддержкой сетевых технологий. Профессиональная автоматизация вашего оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных покрасочных линий в автомобильной промышленности. Программируйте на языках стандарта МЭК 61131-3 или высокого уровня и подготовьте свое оборудование к будущим требованиям.

Дополнительная информация

Серия изделий

Открытость для будущего

Мир автоматизации находится в процессе изменений. Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем существенно меняют требования рынка. Производители перспективных систем автоматизации должны давать своим клиентам возможность соответствовать стандартам современных IoT-систем. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные ПЛК, системы ввода-вывода и программное обеспечение для ПЛК. От компонентов до систем — для шкафов управления и полевого оборудования. Профессиональная автоматизация вашего оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных покрасочных линий в автомобильной промышленности.

Системы автоматизации
PLCnext Control с Axioline Smart Elements и Safety

PLCnext Control с Axioline Smart Elements и Safety

Интеллектуальная автоматизация в шкафу управления и в поле

Контроллеры, устройства сопряжения с шиной и модули ввода-вывода — Phoenix Contact предлагает систему автоматизации модульного типа для любого приложения. Воспользуйтесь преимуществами PLCnext Technology, классических контроллеров или дистанционного решения ввода-вывода для различных сетей. Разнообразный ассортимент устройств ввода-вывода поможет реализовать простые и комплексные решения в шкафу управления или в полевых условиях. Phoenix Contact предлагает системы автоматизации, которые могут использоваться в различных приложениях от классического машиностроения и автоматизации предприятий и зданий до перерабатывающей промышленности.

PLCnext Technology состоит из PLCnext Control, PLCnext Engineer, PLCnext Store и PLCnext Community

PLCnext Technology состоит из PLCnext Control, PLCnext Engineer, PLCnext Store и PLCnext Community

PLCnext Technology — экосистема безграничной автоматизации

PLCnext Technology компании Phoenix Contact является уникальной открытой экосистемой современных систем автоматизации, соответствующей всем требованиям мира IoT. Комбинация из открытой платформы управления, модульного ПО для инжиниринга и системной облачной интеграции позволяет адаптироваться к меняющимся требованиям и эффективно использовать имеющиеся и будущие программные службы. На базе PLCnext Store компания Phoenix Contact предлагает участникам PLCnext Community открытую торговую платформу программных функций.

IO-Link, установка в поле, связь, коммутационные устройства, устройства ввода-вывода, датчики, уровни управления, ведущее устройство IO-Link, устройство IO-Link

Связь при помощи IO-Link

IO-Link

В настоящее время IO-Link является стандартом связи в области промышленной автоматизации, влияние которого все больше растёт. Причинами динамичного роста являются: стандартизация, открытость и доступность. Для этого Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий IP20 и IP67 от ведущих устройств IO-Link и устройств IO-Link до кабельной разводки и программного обеспечения. Таким образом можно полностью обеспечить связь до полевого уровня.