Плата контроллера ПК - IBS PCI SC/RI/I-T 2730080

Плата контроллера - Устройство сопряжения, с разъемом для подключения медного кабеля

Подробная информация о продукте


Устройство сопряжения INTERBUS для компьютеров с шиной PCI
Устройства сопряжения в одной плате контроллера объединяют ведущее и ведомое устройство, благодаря чему уменьшается требуемое для монтажа пространство и сокращается стоимость.
Эти устройства могут использоваться в тех случаях, когда компьютер долже обеспечивать управление системой INTERBUS нижнего уровня и в то же время обеспечивать независимую связь с системой INTERBUS верхнего уровня. Типичный пример: внутренее управление роботом с помощью компьютерной системы и одновременно поддержание связи с сетью системы.
Программные интерфейсы приложений совмествимы с платами контроллеров INTERBUS 4-го поколения, например, с IBS PCI SC/I-T. Настройка конфигурации, параметров и диагностика как и у всех плат 4-го поколения обеспечивается с помощью программного обеспечения INTERBUS CMD.
Для поддержания непрерывного режима работы системы INTERBUS верхнего уровня в плате предусмотрена возможность подключения внешнего питания 24 В постоян. тока.



Система управления Шина PCI
Операционная система Windows NT
Операционная система Windows 2000
Операционная система Windows XP
Операционная система Windows 7 (64 бит)
Операционная система Venturcom RTX 5.x
Операционная система На заказ поставляются другие драйверы
INTERBUS-Master
Количество оконечных устройств с каналом параметров макс. 126
Локальная диагностика
Наименование SC, HF, PF, BSA, FAIL (ОШИБКА)
Контролируемая функция INTERBUS
оптическое представление Светодиодные индикаторы на плате
Адресная область
Ввод-вывод 16 байт, PnP

Потребляемая мощность 4,1 Вт (стандартный (типовой))
Локальная диагностика SC, HF, PF, BSA, FAIL (ОШИБКА) INTERBUS Светодиодные индикаторы на плате
Защитная схема Защита от переполюсовки; Предох.
Среда передачи Медь
Макс. мощность потерь при номинальных условиях макс. 4 Вт
Питание
Электропитание 5 В DC
Электропитание 24 В DC (ынешн., класс окружающей среды 1)
Диапазон напряжения питания 18,5 В DC ... 30,2 В DC (Вкл. коэффициент пульсации (0,5 Vss))
Подключение, питание С помощью шины PCI (ведущ.) и 2-контактного MINI COMBICON (ведомая часть)
Потребляемый ток, типовой 0,8 A

Ширина 168 мм
Высота 107 мм
Глубина 20 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 168 мм / 107 мм / 20 мм

Прерывания 1 IRQ (запрос на прерывание), PNP
Удаленная шина INTERBUS
Тип подключения 9-контактный гнездовой разъем D-SUB (в качестве опции возможно подключение с помощью преобразователя интерфейсов для стекловолоконного кабеля), с развязкой по напряжению
Хост-система
Тип подключения IBM-совместимый разъем PCI, соотв. спецификации PCI 2.1 и выше, шина PCI, 32 бита, 33 МГц, 5 В
Задание параметров / обслуживание / диагностика
Тип подключения RS-232-C, разъем Mini-DIN

Системные требования
Конфигурационный инструмент CMD версии 4.5x и выше
Конфигурационный инструмент Config+ версии 1.00 и выше
Диагностический инструмент DIAG+ версии 1.14 и выше
Интерфейс приложения HLI
Интерфейс приложения OPC
Интерфейс приложения DDI
Драйвер Windows NT
Драйвер Windows 2000
Драйвер Windows XP
Драйвер Windows 7 (64 бит)
Драйвер Venturcom RTX 5.x
Драйвер На заказ поставляются другие драйверы
Функциональность
Система управления Шина PCI

Тип монтажа В хост-систему

Конструкция Компьютерная плата

Степень защиты IP20 (Требуется установка в устройства со степенью защиты IP20)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2730080
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918818050
Вес/шт. (с упаковкой) 363,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 262,4 GRM
Номер таможенного тарифа 84733020
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
Функционально совместимые драйверы
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня