Плата контроллера ПК - IBS PCI RI-LK 2704045

Плата контроллера, с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля и внешнего источника питания

Подробная информация о продукте


Ведомый контроллер представляет собой интеллектуальное устройство для ПК. Монтаж платы производится в любом месте системы INTERBUS. Таким образом, могут, например, создаваться эффективные станции визуализации, реализующие программный доступ к данным системы INTERBUS и устройства управления. В одном ПК может быть одновременно установлено несколько плат и, таким образом, осуществлена визуализация и контроль нескольких линий INTERBUS с помощью одного компьютера. Количество слов данных, передаваемых ведомым контроллером в систему INTERBUS, настраивается и может составлять от 1 до 18. Наряду со свободно конфигурируемым, высокоскоростным каналом ввода-вывода для передачи критичных с точки зрения времени данных, также поддерживается канал параметров INTERBUS (PCP). С помощью канала параметров возможна простая организация доступа к большим блокам данных.



Направление импульса
Количество выходов импульсов/направления 0
Максимальная частота 0 кГц

Счетчики
Количество входов 0
Входная частота 0 кГц

Система управления IBM-совместимый компьютер с разъемом PCI
Операционная система Windows NT
Операционная система Windows 2000
Операционная система Windows XP
INTERBUS-Master
Количество параметрических данных 4 байт
Количество оконечных устройств с каналом параметров макс. 126
Функция
Функциональный блок Устройство диагностики
Функциональный блок Устройство для коммутации входов-выходов
Функциональный блок PCP
Функциональный блок Энергонезависимая память
Функциональный блок непосредственный ввод-вывод

Среда передачи Оптоволоконный кабель
Макс. мощность потерь при номинальных условиях макс. 5 Вт
Питание
Электропитание 3,3 В DC (внутренний)
Электропитание 5 В DC (внутренний)
Электропитание 24 В DC (внешний)
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC
Подключение, питание С помощью шины PCI или 2-контактн. MINI-COMBICON
Потребляемый ток, типовой 1 A

Ширина 134 мм
Высота 107 мм
Глубина 20 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 134 мм / 107 мм / 20 мм (короткая вставная карта, 1 слот)

Прерывания 1 IRQ (запрос на прерывание), PNP
Удаленная шина INTERBUS, входная
Тип подключения Штекерный соединитель F-SMA
Скорость передачи данных 500 кбит/с / 2 Мбит/с (переключаемый)
Хост-система
Тип подключения Гнездо PCI, соотв. спецификации PCI 2.1 и выше, шина PCI, 32 бита, 33 МГц, 3,3/5 В
Электропитание от внешнего источника
Тип подключения 2-контактный разъем MINI-COMBICON
Удаленная шина INTERBUS, выходная
Тип подключения Штекерный соединитель F-SMA
Скорость передачи данных 500 кбит/с / 2 Мбит/с (переключаемый)

Системные требования
Конфигурационный инструмент Собственный конфигуратор на CD
Интерфейс приложения DDI
Интерфейс приложения Сервер OPC-DA
Драйвер Windows NT
Драйвер Windows 2000
Драйвер Windows XP
Функциональность
Система управления IBM-совместимый компьютер с разъемом PCI

Тип монтажа В хост-систему

Конструкция Компьютерная плата
Формат Короткая вставная плата, 1 слота

Степень защиты IP20 (Требуется установка в устройства со степенью защиты IP20)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2704045
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918973902
Вес/шт. (с упаковкой) 202,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 202,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84733020
Страна происхождения DE



Совместимые продукты

Преимущества для вас

Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Функционально совместимые драйверы
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+