US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Пластиковая табличка
1533775

Пластиковая табличка, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 104 мм, мин. ширина: 30 мм, макс. высота: 135 мм, мин. высота: 10 мм, макс. диаметр: 100 мм, мин. диаметр: 30 мм, Карта, белый, без маркировки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Индивидуально настраиваемые маркеры различных геометрий и размеров в проверенном временем формате US
Быстрая готовность благодаря гибкому производству на инновационной лазерной системе
Индивидуальная настройка и производство материалов в количестве от 10 штук
Артикул печатается гибко с помощью соответствующего описания материала
Благодаря огне- и дымостойкости материала, маркеры особенно подходят для использования в строительной инфраструктуре