Перемычка - IBS RL CONNECTION-LK 2733029

Подготовленный кабельный мост для соединения двух оконечных устройств Ruggedline INTERBUS со штекерами для подключения шины на основе оптоволоконного кабеля и источника питания, ок. 30 см

Подробная информация о продукте




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Platform


Ключ заказа 2733029
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 333 (C-8-2013)
GTIN 4017918462833
Вес/шт. (с упаковкой) 223,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 223,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE



EAC