Оптический элемент - PSD-S OE LED BL CL 2700128

Элемент светодиодного мигающего устройства, 24 В пер./пост. тока, прозрачный

Подробная информация о продукте




Макс. мощность потерь при номинальных условиях 0,6 Вт
Входное напряжение 24 В AC/DC
Максимальный пусковой ток макс. 500 мА
Потребляемый ток 35 мА
Тип осветительного прибора СИД
Продолжительность включения 100 %
Долговечность, электрич. макс. 100 000 ч
Тип оптического сигнала Светодиодного мигающее устройство
Частота сигнала около 1 Гц

Высота 65,5 мм
Диаметр 70 мм

Цвет колпака прозрачный
Материал Поликарбонат РС

Указания по монтажу На каждый элемент установлено уплотнение
Монтажное положение на выбор

Степень защиты IP65, в установленном состоянии или с защитной крышкой

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU


Ключ заказа 2700128
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 516 (C-6-2019)
GTIN 4046356491211
Вес/шт. (с упаковкой) 73,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 59,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85318070
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


Преимущества для вас

Замена элементов без использования инструмента
Высокая интенсивность свечения и цвета
Любые комбинации
Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
Степень защиты IP65
Малая потребляемая мощность