Оптический элемент - PSD-S OE FL RD 2700101

Импульсный элемент, 24 В DC, красный, ксеноновая импульсная лампа

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2700101
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 342 (C-8-2013)
GTIN 4046356491037
Вес/шт. (с упаковкой) 87,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 76,0 GRM
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Замена элементов без использования инструмента
Любые комбинации
Высокая интенсивность свечения и цвета
минимум 4 млн. вспышек
Степень защиты IP65