EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Инфраструктурная зарядная розетка
1268358

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Basic, Набор, Одножильные кабели переменного тока и связи заказываются отдельно. см. принадлежности, длина: 0 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 3-контакт, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, без одножильных кабелей, с угловой защитной крышкой, со светодиодом (общее подключение катодов), для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Интуитивная и быстрая фиксация статуса зарядки при помощи цветного светодиодного индикатора
Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство