Монтажные материалы - PLD E 608-ME SFM 2702317

Набор состоит из двух крепежных суппортов с защелками для крепления светильников электрошкафа PLD 600 класса (запасная деталь)

Подробная информация о продукте




Ширина 25,4 мм
Высота 20 мм
Глубина 85,7 мм

Цвет oранжевый
Материал Поликарбонат (Крепление из нержавеющей стали)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702317
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 500 (C-6-2019)
GTIN 4055626124865
Вес/шт. (с упаковкой) 42,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 30,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94059900
Страна происхождения DE