Монтажные материалы - PLD E 400-ME SM 2702313

Набор для винтового монтажа светильников электрошкафа PLD 400 класса, в комплекте с винтами и прокладками

Подробная информация о продукте




Ширина 12,07 мм
Высота 7,5 мм
Глубина 49,51 мм
Диаметр отверстий 5,7 мм

Цвет oранжевый
Материал Поликарбонат

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702313
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626121239
Вес/шт. (с упаковкой) 24,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 6,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94059900
Страна происхождения DE