Монтажные материалы - PLD E 400-ME MM 2702312

Набор для крепления на магнитах светильников электрошкафа PLD 400 класса.

Подробная информация о продукте




Ширина 12 мм
Высота 4 мм
Глубина 30 мм

Цвет под никель
Материал Ni (Неодим-железо-бор (NdFeB))

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702312
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626121406
Вес/шт. (с упаковкой) 42,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 26,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85051100
Страна происхождения DE