Монтажный элемент - PSD-S ME T-P 45 2700152

Трубка, длина 45 мм, диаметр 25 мм, для непосредственного монтажа в трубе на основании

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Высота 45 мм
Диаметр 25 мм

Цвет черный
Материал PE

Тип монтажа Монтаж в трубе
Указания по монтажу для основания
Монтажное положение на выбор

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2700152
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491433
Вес/шт. (с упаковкой) 14,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 13,2 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



EAC

EAC