Монтажный элемент - PSD-S ME T-M 250 2700157

Трубка, высота 250 мм, диаметр 25 мм

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Высота 250 мм
Диаметр 25 мм

Цвет серебристый
Материал Алюминий, анодированный

Тип монтажа Монтаж в трубе
Тип монтажа Монтаж на опоре
Монтажное положение на выбор

Момент затяжки контрольного гнезда

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2700157
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491488
Вес/шт. (с упаковкой) 76,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 76,8 GRM
Номер таможенного тарифа 76082081
Страна происхождения DE


EAC