Монтажный элемент - PSD-S ME BR-SM 2700144

Уголок для напольного монтажа, черный

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Ширина 76,5 мм
Высота 57 мм
Диаметр 55 мм

Цвет черный
Материал PA A3 x 2G5

Тип монтажа Напольный монтаж
Монтажное положение на выбор

Комплект поставки 2 пластмассовых винта
1 резьбовой кабельный ввод
1 гайка
Комплект поставки 2 пластмассовых винта
1 резьбовой кабельный ввод
1 гайка

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2700144
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 520 (C-6-2019)
GTIN 4046356491365
Вес/шт. (с упаковкой) 43,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 42,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



EAC

EAC


Преимущества для вас

Односторонний монтаж до 5 сигнальных элементов
С открытой кабельной проводкой