Монтажный элемент - PSD-S ME BR-BM 2700143

Уголок для монтажа на опоре, черный

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Ширина 87,5 мм
Высота 57 мм
Диаметр 70 мм

Цвет черный
Материал PA A3 x 2G5

Тип монтажа Монтаж на опоре
Тип монтажа Монтаж в трубе
Монтажное положение на выбор

Комплект поставки 4 пластмассовых винта
1 резьбовой кабельный ввод
1 гайка
Комплект поставки 4 пластмассовых винта
1 резьбовой кабельный ввод
1 гайка

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2700143
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491358
Вес/шт. (с упаковкой) 56,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 56,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



EAC

EAC