Монтажный элемент - PLD M-ME MC/D40 2702492

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±20°

Подробная информация о продукте




Цвет cерый

Тип монтажа Станочный светильник PLD

Момент затяжки контрольного гнезда

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702492
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 504 (C-6-2019)
GTIN 4055626217017
Вес/шт. (с упаковкой) 50,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 50,6 GRM
Номер таможенного тарифа 94059900
Страна происхождения DE