Монтажный элемент - PLD M-ME MB/D40 2702527

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±45°

Подробная информация о продукте




Цвет металлич. полированный

Тип монтажа Станочный светильник PLD

Момент затяжки контрольного гнезда

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702527
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 504 (C-6-2019)
GTIN 4055626217079
Вес/шт. (с упаковкой) 43,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 43,4 GRM
Номер таможенного тарифа 94059900
Страна происхождения DE