Монтажный элемент - FL WLAN 5100 PA 2701092

Монтажный комплект для FL WLAN 510x. Для монтажа устройства на стене. Материал V2A.

Подробная информация о продукте




Ширина 140 мм
Высота 95 мм
Глубина 5 мм

Материал V2A (X5CrNi18-10)

Тип монтажа Настенный монтаж


Ключ заказа 2701092
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356695022
Вес/шт. (с упаковкой) 179,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 130,0 GRM
Номер таможенного тарифа 73269098
Страна происхождения DE