Монтажная плата - AE MP SH 400X400 0161985

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 344 мм, высота: 344 мм, цвет: cеребристый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0161985
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 490 (C-5-2015)
GTIN 4055626158358
Вес/шт. (с упаковкой) 10,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 10,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94039010