Монтажная контргайка - QPD N2,5 6-10 GY
1424031

Гайки, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, серый, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм


Подробная информация о продукте




Конструкция QPD 4x2,5
Полюсов 4
Количество контактов 4
Тип фиксатора Винтовой зажим
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Цвет серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Материал, держатель контакта PA
Материал корпуса PA

Технология подключения
Способ подключения Тип подключения QUICKON
Тип внутреннего подключения Подключение IDC
Частота подключения проводников одинакового сечения 10
Соединение провода
Сечение жесткого провода 1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 16 ... 14
Момент затяжки накидной гайки 7 Нм

Размерный чертеж
Ширина 30 мм
Высота 30 мм
Длина 40 мм
Диаметр 30 мм

Вид при установке 4
Обозначение полюсов 1, 2, 3, 4

Конструкция кабеля
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,15 мм
Наружный диаметр проводника 6 мм ... 10 мм
Материал, изоляция проводника ПВХ / ПЭ / резина / термоизоляция
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2 мм ... 3,6 мм
Разводка подсоединений
Обозначение полюсов 1, 2, 3, 4

Блокировка
Тип фиксатора Винтовой зажим

Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Расчетный ток 20 A
расчетное напряжение (II/2) 1000 В
расчетное напряжение (III/2) 690 В
расчетное напряжение (III/3) 690 В
Номинальный ток IN 20 A

Условия окружающей среды
Степень защиты IP66
IP68 (2 м / 24 ч)
IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C
Температура при подключении кабеля -5 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 100 °C


Ключ заказа 1424031
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626366333
Вес/шт. (с упаковкой) 22,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 22,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения PL



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения