Монтажная клемма - PIK 6-L/L 2714284

Монтажные многоярусные клеммы, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Подробная информация о продукте




Максимальный ток нагрузки 41 A (для кабеля сечением 6 мм2)
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,31 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается)

Ширина 8,2 мм
Высота NS 35/15 59 мм
Высота NS 35/7,5 51,5 мм
Высота 2,028 "
Длина 88 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Испытание игольчатым пламенем
Время воздействия 30 c
Результат Испытание проведено

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15

Стойкость к кратковременным токам 6 мм2 0,72 кA
Стойкость к кратковременным токам 10 мм2 1,2 кA
Результат Испытание проведено
Испытание импульсным напряжением
Испытательное напряжение, заданное значение 7,3 кВ
Результат Испытание проведено
Испытание на нагрев
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Результат Испытание проведено
Рабочая электрическая прочность
Испытательное напряжение, заданное значение 1,89 кВ
Результат Испытание проведено

Количество точек подключения 4
Количество ярусов 2
Потенциалы 2
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 6 мм2
Максимальный ток нагрузки 41 A (для кабеля сечением 6 мм2)
Момент затяжки контрольного гнезда
2․ И 3-ий ярус
Наименование Ярус 2+3, сверху 1, снизу 1
Обозначение мест подключения 2. И 3-ий ярус
Резьба винтов M3
Указание Место крепления
Момент затяжки 0,5 ... 0,6 Нм
Длина снятия изоляции 9 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 10 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 8
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 10
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм2 ... 4 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Номинальный ток 41 A
Максимальный ток нагрузки 41 A (для кабеля сечением 6 мм2)
Номинальное напряжение 400 В
Номинальное сечение 6 мм2

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет

Механическая прочность
Результат Испытание проведено
Крепление на носителе
Монтажная рейка/крепежное основание NS 35
Сила при испытании, заданное значение 5 Н
Результат Испытание проведено
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Скорость вращения 10 об/мин.
Повороты 135
Сечение провода / масса 0,2 мм2/0,2 кг
Сечение провода / масса 6 мм2/1,4 кг
Сечение провода / масса 10 мм2/2 кг
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 2714284
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105570
Вес/шт. (с упаковкой) 24,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 24,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



cULus Recognized


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Аналогичны по форме клеммам PIK 4