Модуль SFP - FL SFP FE WDM20-A 2702437

Модуль FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1310/1550 нм.

Подробная информация о продукте


Модуль SFP WDM для передачи данных со скоростью 100 Мбит/с при длине волны 1310/1550 нм и максимальной дальности передачи 20 км.



Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)

Излучаемая мощность, минимальная -14 дБм
Излучаемая мощность, максимальная -8 дБм
Чувствительность приемника, минимальная -3 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -32 дБм
Ethernet LWL (оптовол․ кб․)
Тип подключения LC
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Излучаемая мощность, минимальная -14 дБм
Излучаемая мощность, максимальная -8 дБм
Чувствительность приемника, минимальная -32 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -3 дБм
Среда передачи Одномодовое стекловолокно
Дальность передачи 20 км (Стекловолокно 9/125)
Длина волны 1310 nm (TX)
Длина волны 1550 nm (RX)
Сигнальные светодиодные индикаторы в зависимости от устройства Factoryline
Количество каналов 1 (Одномодовый LC)

Тип монтажа Установка в слот SFP

Материал корпуса Металл

Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1 Вт
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
Подключение, питание через слот SFP
Потребляемый ток, макс. 300 мА
Потребляемый ток 300 мА

Конструкция Устройство Factoryline со слотом SFP
MTTF 201 лет (Telcordia SR-332, температурный коэффициент при 40 °C = 1, стресс фактор при 50 % = 1, экологический коэффициент = 1)
Формат SFP (Small Form-factor Pluggable - компактная вставная форма)

Ширина 13,7 мм
Высота 8,95 мм
Длина 56,5 мм

Индикатор состояния С помощью устройства Factoryline


Ключ заказа 2702437
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 333 (C-6-2019)
GTIN 4055626189031
Вес/шт. (с упаковкой) 33,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 33,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения TW



DNV GL

LR

BSH

RINA

ABS

NK

BV