Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Автоматизация
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Облачная обработка данных
Программное обеспечение
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Наконечники и обжимные соединения
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Реле для защиты сетей
ЭМС-фильтр
Соединение
Испытательные блоки
Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
Штекерные соединители плата-плата
Отраслевые решения
Отраслевые решения и области применения
Примеры применения из практики
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Морские и шельфовые объекты
ЭНЕРГИЯ
Передача и распределение энергии
Системы хранения энергии
Традиционные системы выработки энергии
Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Автомобильная промышленность
Digital Factory
Электромонтаж
Приборостроение
Машиностроение
Производство шкафов управления
ИНФРАСТРУКТУРА
Железнодорожная инфраструктура
Автоматизация зданий
Концепция «умного города»
Транспортная инфраструктура
Водоснабжение и канализация
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Обзор электромобильности
Электромобили
Зарядная инфраструктура
ПОПУЛЯРНЫЙ
Образовательные решения
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Функциональная безопасность
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Открытая экосистема для промышленной автоматизации
Power Reliability
Видеонаблюдение
Компания
Про нас
Что нами движет
Наши филиалы по всему миру
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Промышленная связь
Industrial Wireless
Модуль расширения ввода-вывода - RAD-PT100-4-IFS
Узкая конструкция
Модуль радиосвязи в режиме ввода-вывода данных
Модуль радиосвязи в режиме RTU PLC/Modbus
Функциональные элементы
Ручка с накаткой
Принципиальная схема
Модуль расширения ввода-вывода - RAD-PT100-4-IFS
2904035
Модуль расширения ввода-вывода Radioline, 4 входа Pt 100 (-50 °C ... +250 °C)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Expand All
Collapse All
Set consists of
Шинные соединители на DIN-рейку
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561
Технические характеристики
Примечания
Ограничение износа
Указание по ЭМС
ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Ограничение износа
Указание CCCex
Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Характеристики изделий
Тип изделия
Модуль расширения
MTTF
1249 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
506 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
194 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения
II
Степень загрязнения
2
Электрические характеристики
Гальваническая развязка
50 В (Расчетное напряжение изоляции (соотв. между входами Pt 100/ питанием TBUS, усиленная изоляция согласно EN 61010))
300 В (Расчетное напряжение изоляции (к соседним устройствам, базовая изоляция согласно EN 61010))
Испытательное напряжение
1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Макс. мощность потерь при номинальных условиях
0,912 Вт
Защита от перенапряжений при переходных процессах
Да
Диапазон напряжения питания
19,2 В DC ... 30,5 В DC (Шинные соединители на DIN-рейке)
Потребляемый ток, макс.
≤ 38 мА (@24 В пост. тока, @ 25°C)
Входные данные
Описание входа
Вход Pt 100
Количество входов
4
Способ подключения
2-, 3-проводной кабель
Точность измерения
0,1% (от предельного значения измерительного диапазона)
Канал данных процесса
16 бит (на канал)
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы
25 Ω
Ток питания датчика
1 мА (постоянный)
Характеристики клемм
Тип подключения
Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции
7 мм
Сечение жесткого проводника мин.
0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.
2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.
0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.
2,5 мм²
Сечение провода AWG мин.
24
Сечение провода AWG макс.
14
Светодиодная сигнализация
Индикатор состояния
Светодиод. индикатор, зеленый (напряжение питания, PWR)
Зеленый светодиод (шинная коммуникация, DAT)
Красный светодиод (ошибка периферии, ERR)
Размеры
Размерный чертеж
Ширина
17,5 мм
Высота
113 мм
Глубина
114,5 мм
Спецификации материала
Цвет
зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Материал корпуса
PA 6.6-FR
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Высота
2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)
20 % ... 85 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)
20 % ... 85 %
Ударопрочность
16г, 11 мс
Вибрация (при эксплуатации)
соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц
Апробационные данные
CE
Сертификат
Соответствие требованиям ЕС
CE
Маркировка
EAC
CE
Маркировка
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Сертификат
IBExU 15 ATEX B008 X
Указание
Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
CE
Маркировка
Ex nA IIC T4 Gc
Сертификат
IECEx IBE 13.0019X
CE
Маркировка
2Ex nA nC IIC T4 Gc X
Сертификат
RU C-DE.HB49.B.00033/20
CE
Маркировка
508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Class I, Zone 2, IIC T4
CE
Сертификат
KTL 20-KA4BO-149X
CE
Маркировка
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Данные по ЭМС
Электромагнитная совместимость
Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех
EN 61000-6-4
Помехоустойчивость
EN 61000-6-2
Стандарты и предписания
Стандарты/нормативные документы
EN 61000-6-2
Стандарты/нормативные документы
EN 61000-6-4
Стандарты/нормативные документы
EN 60079-0
Стандарты/нормативные документы
EN-60079-15
Монтаж
Указания по монтажу
на стандартную рейку NS 35 по EN 60715
Монтажное положение
на выбор
Коммерческие данные
Номер артикула
2904035
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Ключ изделия
DNC61D
Страница каталога
Стр. 383 (C-6-2019)
GTIN
4046356781961
Вес/шт. (с упаковкой)
210,2 g
Вес/шт. (без упаковки)
210,2 g
Номер таможенного тарифа
85177900
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-9.0
27242601
ECLASS-10.0.1
27242601
ECLASS-11.0
27242601
ECLASS-12.0
27242601
ETIM
ETIM 8.0
EC001596
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Сертификаты
UL Listed
Approval ID: FILE E 238705
cUL Listed
Approval ID: FILE E 238705
EAC Ex
Approval ID: RU*HB49.B00033/20
KC-s
Approval ID: 20-KA4BO-0149X
IECEx
Approval ID: IECEx IBE 13.0019X
cUL Listed
Approval ID: FILE E 196811
UL Listed
Approval ID: FILE E 196811
ATEX
Approval ID: IBExU 15 ATEX B008 X
cULus Listed
cULus Listed
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»
Совместимые изделия
Expand All
Collapse All
Необходимые принадлежности
Функциональный модуль
RAD-2400-IFS - 2901541
Функциональный модуль
RAD-900-IFS - 2901540
Функциональный модуль
RAD-868-IFS - 2904909
Коммуникационный модуль
RAD-RS485-IFS - 2702184
Функциональный модуль
RAD-2400-IFS-JP - 2702863
Функциональный модуль
RAD-900-IFS-AU - 2702878
Принадлежности
Модуль расширения ввода-вывода
RAD-AO4-IFS - 2901538
Шинные соединители на DIN-рейку
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561
Мультиплексор
FB-MUX/HS/AI/PA - 1005331
Модуль расширения ввода-вывода
RAD-AO4-IFS - 2901538
Преимущества для вас
Простой ввод в эксплуатацию при помощи ручки с накаткой
Гальваническая развязка каналов
Pасширенный диапазон температур от -40 ºC ... +70 ºC
простая замена модуля даже во время работы (горячая замена)
4 входа Pt 100 (-50 ... 250°C)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2