Модуль расширения - NLC-IO-03I-04QRD-05A 2701328

Модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем Nanoline на 24 В DC. Имеет три канала цифрового ввода и четыре канала вывода с реле на 5 А. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.

Подробная информация о продукте




Цифровой
Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Релейный выход
Тип подключения Винтовые зажимы
Количество выходов 4
Максимальный выходной ток на 1 канал 5 A
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму 20 A
Максимальный выходной ток на 1 модуль 20 A

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Описание входа p-n-p/n-p-n
Количество входов 3
Тип подключения Винтовые зажимы
Время срабатывания, типовое 60 мкс (Вкл.)
Время срабатывания, типовое 70 мкс (ОТКЛ)

Питание: Модульная электроника
Тип подключения Винтовые зажимы
Электропитание 24 В AC/DC
Ток питания тип. 100 мА
Ток питания макс. 500 мА

Размерный чертеж
Ширина 40 мм
Высота 103,5 мм
Глубина 43 мм

Цвет белый

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Тип монтажа Установка на монтажную рейку
Монтажное положение Подключение с правой стороны с помощью разъема DB-9 базового модуля

Монтажное положение Подключение с правой стороны с помощью разъема DB-9 базового модуля

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода
Сечение гибкого провода
Сечение провода AWG

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 0 % ... 90 %

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701328
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 465 (C-8-2015)
GTIN 4046356325493
Вес/шт. (с упаковкой) 212,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 190,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения IN



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Преимущества для вас

Модуль автоматически распознается микропрограммным обеспечением.
Модули ввода-вывода имеют гальваническую развязку.
Справа к базовому блоку может быть подключено до 3 модулей.
Питание может подаваться от вторичной цепи