FL WLAN 2341
-
Mодуль радиосвязи
1510249
Беспроводная точка доступа WLAN, Wi-Fi 6, с 2 внутренними антеннами, IP65, -20 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, данные подключения: 12 B DC ... 32 B DC или Power over Ethernet, M12: для питания и LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Конструкция | Stand-alone |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 61010-1) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Плата радиосвязи | |
| Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Указания по монтажу | жесткий монтаж |
| Испытательный участок | Питание DC + интерфейс Ethernet/PoE к функциональному заземлению 2,25 кВ DC 1 мин |
| Питание: Модульная электроника | |
| Способ подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Тип подключения | Разъем для быстрого подключения push-pull или винтовой зажим |
| Сечение AWG | 24 ... 16 (Медные кабели, классифицированные для 85° C (UL)) |
| Электропитание | 24 В DC (SELV (и источник с ограниченной энергией / ограниченным током или класс 2 (NEC) для UL)) |
| 48 В DC (PoE) | |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 32 В DC (SELV (и источник с ограниченной энергией / ограниченным током или класс 2 (NEC) для UL)) |
| 42,5 В ... 57 В (PoE) | |
| Ток питания | тип. 228 мА (при DC Unom / 20 °C / тип. пропускная способность) |
| 127 мА (при PoE 48 В DC / 20 °C / тип. скорость передачи данных / без USB) | |
| Потребляемый ток | макс. 900 мА (при DC Umin / Tmax / макс. пропускная способность) |
| макс. 257 мА (при Poe Umin / Tmax / макс. пропускная способность / USB) | |
| Антенна | |
| Количество | 2 |
| Тип подключения | жестко зафиксирован |
| Указание по типу подключения | MIMO |
| Прибыль | 5 dBi |
| Функции | |
| Конфигурирование | Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI, REST-API |
| Качество услуг (QoS) | есть |
| Разрешения на радиосвязь | США, Канада |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Штекерные соединители M12, кодировка X |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 1 (Штекерный соединитель push-pull M12) |
| USB-C | |
| Шинная система | USB 3.0 |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Wireless | |
| Наименование | Wireless LAN |
| Вид подключения антенны | (внутр.) |
| Полоса частот | 2,4 ГГц |
| 5 ГГц | |
| Стандарт радиосвязи | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Излучаемая мощность | макс. 20 дБм |
| Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Подключаемый модуль радиосвязи | 100 (В режиме точки доступа) |
| Ширина | 147 мм |
| Высота | 150 мм |
| Глубина | 51 мм |
| Указание по размерам | Конструктивный размер без штекерного соединителя |
| Материал опорной пластины | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал корпуса | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP65 (не проверено UL) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 60 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Диапазон частот | 1000 МГц ... 6000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 3 В/м |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Примечания | ±2,2 кВ |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Сигнал | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Данные испытания | Класс B |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Данные испытания | Класс A |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Данные испытания | Класс B |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Данные испытания | Класс A |
| Указания по монтажу | Встроенная антенна |
| Номер артикула | 1510249 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971946 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 405 g |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
Совместимые изделия
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Штекерные соединители для передачи данных 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Штекерный соединитель 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Сетевой кабель 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Сетевой кабель 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1500758
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А