FL WLAN 2331 - Mодуль радиосвязи
1360276

Беспроводная точка доступа WLAN, Wi-Fi 6, с 2 внешними антеннами (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, данные подключения: 12 В DC ... 32 В DC или Power over Ethernet, M12: для питания или LAN, HTTPS, CLI, REST-API

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия