FL WLAN 1100 - Mодуль радиосвязи
2702534

Точка доступа WLAN, клиент с двумя внутренними антеннами (MIMO) для монтажа в отверстии, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц (вкл. каналы DFS), разъемы: COMBICON 9 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, интерфейс командной строки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия