FL WLAN 1021
-
Mодуль радиосвязи
2702993
WLAN-Client, Soft AP, Wi-Fi 6, для США и Канады, с 2 подключениями внешней антенны, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц (Client Mode), данные подключения: 9 В DC ... 32 В DC, RJ45: http(s), REST-API
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Торговое ограничение | |
| Указание относительно CE | Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство. |
| Конструкция | Stand-alone |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 61010-1) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Плата радиосвязи | |
| Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Указания по монтажу | жесткий монтаж |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,3 Вт |
| Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
| Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
| Питание 24 В/внутренняя логика 500 В DC 1 мин | |
| Питание: Модульная электроника | |
| Способ подключения | COMBICON |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание по типу подключения | Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм² |
| Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм | |
| Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник | |
| Наименование | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Полюсов | 3 |
| Сечение AWG | 24 ... 16 (Медные кабели, классифицированные для 85° C (UL)) |
| Электропитание | 24 В DC (SELV) |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV) |
| Ток питания | тип. 180 мА (при Unom/ 20°C/ макс. пропускная способность) |
| Потребляемый ток | макс. 800 мА (при Umin/ Tmax/ макс. пропускная способность) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| вставной | да |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Антенна | |
| Количество | 2 |
| Указание по типу подключения | MIMO |
| Функции | |
| Конфигурирование | Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI, REST-API |
| Качество услуг (QoS) | есть |
| Разрешения на радиосвязь | США, Канада |
| Ethernet (RJ45) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 1 (порты RJ45) |
| Wireless | |
| Наименование | Wireless LAN |
| Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
| Полоса частот | 2,4 ГГц |
| 5 ГГц | |
| 6 ГГц (Только режим Client) | |
| Стандарт радиосвязи | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Излучаемая мощность | макс. 19,5 дБм (с двумя антеннами) |
| Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Подключаемый модуль радиосвязи | 20 (10 на виртуальный интерфейс в режиме AP) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 26 мм |
| Глубина | 113 мм |
| Указание по размерам | Конструктивный размер без штекерного соединителя |
| Материал опорной пластины | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал корпуса | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 (не проверено UL) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Диапазон частот | 1000 МГц ... 6000 МГц |
| Напряженность проверочного поля | 3 В/м |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Примечания | ±2,2 кВ |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Сигнал | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Данные испытания | Класс B |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Данные испытания | Класс A |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Данные испытания | Класс B |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Данные испытания | Класс A |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Установка на монтажную рейку | |
| Указания по монтажу | Антенна не входит в объем поставки |
| Номер артикула | 2702993 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626458212 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 256 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 232 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223108 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо (отсутствие квалификации для европейского рынка) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
Совместимые изделия
-
FL RMS 20 - Адаптер для монтажной рейки 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Антенна 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Антенна 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Антенна 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Антенна 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Антенна 2702898
-
ANT-OMNI-5900-01 - Антенна 2701347
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Антенна 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Коаксиальный кабель 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Коаксиальный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Коаксиальный кабель 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Коаксиальный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Коаксиальный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Коаксиальный кабель 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2838490
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
Преимущества для вас
Wi-Fi 6E (клиентский режим 6 ГГц)
Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц)
Общая скорость передачи данных до 2400 Мбит/с
Быстрый роуминг в мобильных приложениях
Возможность управления через REST API
Максимальная безопасность WPA 2/3
RJ45 с 10/100/1000 МБит/с
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А