EIK1-SVN-24P - Модуль полупроводникового реле
2940799

Клеммные модули с электронным коммутирующим усилителем, для индуктивных бесконтактных датчиков, соотв. NAMUR, со световым индикатором для сигнала от датчика и сигнала неисправности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Шунтирование и маркировка с помощью стандартных принадлежностей для клемм
Светодиодный индикатор ошибок
Контроль коротких замыканий и разрывов жилы на стороне датчика
Индикация состояния (максимальный сигнал) зеленым светодиодом
Контроль механических переключателей с помощью соответствующего резистивного контура
Цифровой выход на 24 В/50 мА