SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Держатель контактов
1437009

Держатель контактов, 8-контактный, Гнездо, угловой, M12, A-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством