Модем - TC ROUTER 2002T-3G 2702531

Промышленный 3G-маршрутизатор, европейское исполнение, переход на 2G GPRS/EDGE, 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, поддержка NAT, гнездо для антенны SMA-F, отправка SMS и E-Mail, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

Подробная информация о продукте


Мобильные маршрутизаторы TC ROUTER позволяют создавать эффективные соединения для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 150 Мбит/с в мобильных сетях 4G LTE. Таким образом создается возможность мобильного широкополосного подключения с целью гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное интернет-соединение недоступно. При помощи данных соединений возможно безопасно передавать чувствительные данные через сети мобильной связи.



Сигнал
Наименование, выход Цифровой выход
Количество выходов 1
Выходной сигнал, напряжение 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения)
Выходной сигнал, ток ≤ 50 мА (без защиты от короткого замыкания)

Цифровой
Описание входа Цифровой вход
Количество входов 2
Входной сигнал напряжения 10 В DC ... 30 В DC
Уровень переключения, сигнал "1" 10 В DC ... 30 В DC

Гальваническая развязка VCC // UMTS // Ethernet // PE
Тип сети Мобильная связь
Питание
Диапазон напряжения питания 10 В DC ... 30 В DC (Через вставные клеммы push-in)
Потребляемый ток, типовой < 200 мА (24 В DC)
Потребляемый ток, типовой 65 мА (При активном режиме энергосбережения)
Потребляемый ток, макс. 1,7 A
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Функция
Управление Управление через сеть Интернет, SNMP

Размерный чертеж
Ширина 45 мм
Высота 130 мм
Глубина 126 мм

Сигнал Ethernet
Web-сервер да
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802․3
Скорость последовательной передачи данных 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation
Тип подключения Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная
Количество каналов 2
Дальность передачи 100 м (Витая пара, экранированная)
Поддерживаемые протоколы TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S)
Вспомогательные протоколы ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS
Радиосвязь
Описание интерфейса GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA
Диапазон частот 900 МГц (UMTS/HSPA B8)
Диапазон частот 2100 МГц (UMTS/HSPA B1)
Диапазон частот 850 МГц (2 Вт (EGSM))
Диапазон частот 900 МГц (2 Вт (EGSM))
Диапазон частот 1800 МГц (1 Вт (EGSM))
Диапазон частот 1900 МГц (1 Вт (EGSM))
Скорость передачи данных ≤ 21,6 Мбит/с (HSPA (DL))
Скорость передачи данных ≤ 5,76 Мбит/с (HSPA (UL))
Антенна Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом
Вид подключения антенны SMA (гнездовой)
SIM-интерфейс 1,8 Вольт, 3 Вольт
GPRS Класс 12, класс B
GPRS CS1 ... CS4
EDGE Multislot класс 10
UMTS HSPA 3GPP R7

Цвет cерый
Материал корпуса Пластмасса

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

MTTF 383 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
MTTF 184 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
MTTF 78 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)

Питание
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм2 ... 0,75 мм2
Сечение гибкого провода 0,14 мм2 ... 1,50 мм2
Сечение жесткого провода 0,14 мм2 ... 1,50 мм2
Сечение провода AWG 26 ... 16
Длина снятия изоляции 9 мм

Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C (Макс. излучаемая мощность 10 дБм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 60 °C (Макс. излучаемая мощность 23 дБм)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Электромагнитная совместимость Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED)
Помехоустойчивость EN 61000-6-2
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Вход ± 0,5 кВ (симметричный)
Вход ± 1 кВ (асимметричный)
Сигнал ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная)
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Вход ± 2 кВ (Уровень контроля 3)
Сигнал ± 2 кВ (Ethernet)
Примечания Критерий B
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд между контактами ± 6 кВ (Уровень контроля 3)
Воздушный разряд ± 8 кВ (Уровень контроля 3)
Примечания Критерий B
Излучение помех
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 класс B, использование в промышленных и жилых помещениях
Излучение радиопомех согл. EN 55011 класс B, использование в промышленных и жилых помещениях
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Диапазон частот 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3)
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A


Ключ заказа 2702531
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 413 (C-6-2019)
GTIN 4055626212838
Вес/шт. (с упаковкой) 352,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 232,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Переход обратно на 2G (GPRS/EDGE)
Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
Контроль соединения
Промышленный маршрутизатор мобильной связи 3G (UMTS/HSPA)
Объединение в сеть устройств Ethernet посредством сети мобильной связи
Шлюз Ethernet-SMS для простого оповещения о тревоге
Два коммутационных входа и один коммутационный выход
Таблица NAT и ретрансляция портов для прямого удаленного доступа на конечное устройство
Два локальных разъема
Встроенный журнал
Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
Энергосберегающий режим с возможностью переключения