Многоярусный клеммный модуль - UKK 5-L/N 0713025

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32


Подробная информация о продукте




Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,02 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается)
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Длина 56 мм
Высота NS 32 67 мм
Ширина крышки 2,5 мм
Высота 2,441 "
Высота NS 35/7,5 62 мм
Ширина 6,2 мм
Высота NS 35/15 69,5 мм

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Группа изоляционного материала I
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Цвет cерый
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Изоляционный материал PA
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Тип монтажа NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Количество точек подключения 4
Потенциалы 2
Количество ярусов 2
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Номинальное сечение 4 мм2
Количество точек подключения на ярус 2
Лепесток защитного проводника Нет
1․ и 2-ий ярус
Наименование Ярус 1+2, сверху 1, снизу 1
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой 4 мм2
Номинальный ток 32 A
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Длина снятия изоляции 8 мм
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
Номинальное сечение 4 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Номинальное напряжение 500 В
Максимальный ток нагрузки 32 A (для кабеля сечением 4 мм2 Поперечное сечение)
Резьба винтов M3
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Момент затяжки 0,6 ... 0,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
Обозначение мест подключения 1. и 2-ий ярус
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой 2,5 мм2
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 12
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2

Платформа

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Да


Ключ заказа 0713025
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 50 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356013314
Вес/шт. (с упаковкой) 23,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 23,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010



Совместимые изделия


  1. Винтовой мостик ISSBI 10- 6 - 0301505

    Максимально допустимая нагрузка по току
    24 A
  2. Винтовой мостик LB 10-6 BU - 0202280

  3. Винтовой мостик LB 10-6 RD - 0202293

  4. Винтовой мостик LB 10-6 GY - 0202358

  5. Винтовой мостик LB 100-6 GY - 0202345

  6. Винтовой мостик LB 100-6 RD - 0202316

  7. Винтовой мостик LB 100-6 BU - 0202303

  8. Винтовой мостик FBI 10- 6 - 0203250

    Максимально допустимая нагрузка по току
    32 A
  9. Винтовой мостик FBI 20- 6 - 0201867

  10. Винтовой мостик FBI 100- 6 - 0201650

  11. Гребенчатый мостик EB 2- 6 - 0201155

    Максимально допустимая нагрузка по току
    30 A
  12. Гребенчатый мостик EB 3- 6 - 0201142

    Максимально допустимая нагрузка по току
    30 A
  13. Гребенчатый мостик EB 10- 6 - 0201139

    Максимально допустимая нагрузка по току
    30 A
  14. Коммутационная перемычка SBRN 2-7 - 1413230

  15. Коммутационная перемычка USBR 2-7 - 2303239

  16. Коммутационная перемычка USBRJ 2-7 - 2305538

  17. Разделительная пластина DP-UKK 3/5 - 2770794

  18. Монтажная рейка NS 32 PERF 2000MM - 1201002

  19. Концевая крышка DG-UKK 3/5 - 2770817

  20. Монтажная рейка NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

  21. Концевая крышка D-UKK 3/5 - 2770024

  22. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  23. Предупредительная табличка с надписями WS 5- 6 - 1004403

  24. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  25. Предупредительная табличка с надписями WS 4- 6 - 1004209

  26. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  27. Предупредительная табличка с надписями WS 3- 6 - 1004115

  28. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  29. Перемычка FB-150 METER - 0201595

  30. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  31. Короткозамыкающий штекер KSS 3- 6 - 0309523

  32. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  33. Короткозамыкающий штекер KSS 6 - 0301547

  34. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  35. Тестовые штекеры PS-UKK 5 - 3000625

  36. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  37. Тестовые штекеры PS-UKK/E - 3000641

  38. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  39. Тестовые штекеры RPS - 0201647

  40. Монтажная рейка NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  41. Разделительная пластина TS-KK 3 - 2770215

  42. Монтажная рейка NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  43. Разделительная пластина ATP-UKK 3/5 - 2778521

  44. Монтажная рейка NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  45. Маркировка для клемм, без надписей SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

  46. Монтажная рейка NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  47. Изоляционная втулка IS-K 4 - 1302338

  48. Монтажная рейка NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  49. Монтажная рейка NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  50. Монтажная рейка NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  51. Монтажная рейка NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  52. Монтажная рейка NS 35/15 CAP - 1206573

  53. Монтажная рейка NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  54. Маркировка для клемм, без надписей ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  55. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6 CUS - 0824992

  56. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  57. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  58. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  59. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  60. Маркировка для клемм, с надписями ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  61. Маркировка для клемм, без надписей UC-TM 6 - 0818085

  62. Маркировка для клемм, с надписями UC-TM 6 CUS - 0824589

  63. Маркировка для клемм, без надписей UCT-TM 6 - 0828736

  64. Маркировка для клемм, с надписями UCT-TM 6 CUS - 0829602

  65. Концевые фиксаторы CLIPFIX 35 - 3022218

  66. Концевые фиксаторы CLIPFIX 35-5 - 3022276

  67. Концевые фиксаторы E/NS 35 N - 0800886

  68. Гнездо для щупа тестера PSBJ 3/13/4 - 0201304

  69. Гнездо для щупа тестера PSB 3/10/4 - 0601292

  70. Концевые фиксаторы E/UK - 1201442

  71. Концевые фиксаторы E/UK 1 - 1201413


Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки