DNV
ID допуска: TAE00001CTCSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования F | ||||
400 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 |
CCA
ID допуска: NTR-NL 4240Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | - 1,5 |