Медиаконвертеры - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC 2732635

Преобразователь оптоволоконного интерфейса INTERBUS сопрягает удаленный выходной интерфейс (Remote-OUT) с оптоволоконным интерфейсом, регулирует излучаемую мощность оптического сигнала; отвод оптоволоконного кабеля справа

Подробная информация о продукте




Высота 16 мм
Ширина 65 мм
Глубина 59 мм

Степень защиты IP20

Сигнал INTERBUS
Данные: Входная удаленная шина
Дальность передачи 35 м (Система 50 м без диагностики оптического канала)
50 м (Система 70 м с диагностикой оптического канала)
Шинная система INTERBUS
Скорость передачи данных 500 кбит/с
Тип подключения Штекер D-SUB-9
Данные: оптические LWL
Длина волны 660 нм
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Тип подключения F-SMA

Цвет зеленый

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Platform


Ключ заказа 2732635
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 333 (C-8-2013)
GTIN 4017918426699
Вес/шт. (с упаковкой) 62,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 57,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



UL Recognized

cUL Recognized

EAC

cULus Recognized


Преимущества для вас

Устройство сопряжения интерфейса NTERBUS и оптоволоконного интерфейса