Маркировка кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.

Дополнительная информация
Go to Product Detail Page for item 0831000
WMTW (10X4)R - Маркер для кабелей
WMTW (10X4)R - Маркер для кабелей
0831000

Маркер для кабелей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, размер маркировочного поля: 10 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 3000

Go to Product Detail Page for item 1005224
ES/KMK 3 - Bставные полос
ES/KMK 3 - Bставные полос
1005224

Bставные полос, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, с перфорацией, тип монтажа: вставить, размер маркировочного поля: 40 x 17 мм, Количество отдельных табличек: 10

Go to Product Detail Page for item 0800419
WMS 6,4 (EX10)R BK - Tермоусадочный кембрик
WMS 6,4 (EX10)R BK - Tермоусадочный кембрик
0800419

Tермоусадочный кембрик, рулон, черный, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля (автоматизированная обработка): 2,1 ... 6 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,1 ... 6,4 мм, размер маркировочного поля: 10 x 25000 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 25 м

Go to Product Detail Page for item 0800408
WMS 3,2 (30X5)R YE - Tермоусадочный кембрик
WMS 3,2 (30X5)R YE - Tермоусадочный кембрик
0800408

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, размер маркировочного поля: 30 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 500

Go to Product Detail Page for item 0831520
LS-WMTB-V4A (D25) - Маркер для кабелей
LS-WMTB-V4A (D25) - Маркер для кабелей
0831520

Маркер для кабелей, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: 23 x 9,1 мм, Количество отдельных табличек: 30

Go to Product Detail Page for item 0829323
US-WMTB (24X5) VT - Маркер для кабелей
US-WMTB (24X5) VT - Маркер для кабелей
0829323

Маркер для кабелей, Карта, фиолетовый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 13 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 35

Go to Product Detail Page for item 0830780
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Маркировка проводов
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Маркировка проводов
0830780

Маркировка проводов, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 2,9 мм, размер маркировочного поля: 12 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 32

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
  • Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
  • Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка

Подберите подходящий способ крепления маркировки для ваших кабелей

Простота выбора: какой бы способ монтажа средств маркировки проводников и кабелей вы ни выбрали — у Phoenix Contact обязательно найдется подходящее решение.

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Средства маркировки на защелках имеют две маркировочные поверхности. Их невозможно потерять, а надписи на них всегда хорошо читаются. Средства маркировки можно вручную защелкнуть на уже подсоединенных проводниках и кабелях.

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Каждый отдельный маркер с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Возможна поставка различных материалов в карточном или рулонном формате.

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Проводники также можно оснастить маркировочными гильзами, выступающими в роли несущей системы. В данном случае маркировка выполняется при помощи маркировочных вставных полос, защищенных несущей системой. Благодаря этому маркировку можно нанести позже.

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Для надежной и простой маркировки проводов на месте без использования принтера используйте гильзы, которые уже промаркированы. При этом специальная форма маркировочных гильз препятствует перекручиванию отдельных гильз относительно друг друга.

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Для надежной маркировки кабелей и проводников лучше всего использовать недорогие термоусадочные кембрики. Phoenix Contact предлагает термоусадочные кембрики в готовом виде и в рулонах.

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Этикетки состоят из поля для маркировки и прозрачной пленки. Пленка защищает маркировку от истирания и загрязнения. Мы поставим вам этикетки различных размеров и форм.

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для крепления кабельными стяжками

Маркировку можно наносить на провода и кабели при помощи стандартных кабельных стяжек — независимо от диаметра проводов и кабелей. Используйте крупную поверхность для нанесения длинных обозначений.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.
Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES