Маркировка устройств - US-EMT (50X26) TQ 0803852

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, карта, бирюзовый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 50 x 26 мм


Подробная информация о продукте




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет бирюзовый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 26 мм
Ширина 56 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 2
Количество отдельных табличек 10

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C


Ключ заказа 0803852
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172873
Вес/шт. (с упаковкой) 6,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 6,1 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE



Совместимые изделия