Маркировка устройств - UCT-EM (10X7) TQ 0801499

Фиксируемые таблички, Пластина, бирюзовый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 10 x 7 мм, Количество отдельных табличек: 36


Подробная информация о продукте




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Соответствие требованиям RoHS да
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Цвет бирюзовый
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Поликарбонат

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 7 мм
Ширина 10 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 6
Количество отдельных табличек 36

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 0801499
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 307 (C-3-2019)
GTIN 4046356673471
Вес/шт. (с упаковкой) 9,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 9,5 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL