UC-EMSP (50X15) RD
-
Маркеры для устройств
0803135
Маркеры для устройств, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Gerätemarker |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 4 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Технология нанесения обозначений | Технология UV-LED |
| Ширина | 60,00 мм |
| Высота | 15,00 мм |
| Глубина | 1,20 мм |
| Цвет | красный (RAL 3001) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 125 °C (150 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
| Тип монтажа | винты, заклепки |
| Номер артикула | 0803135 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BG2417 |
| GTIN | 4046356976602 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 9,655 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,093 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Маркировочный плоттер 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Чистящий картридж 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Маркер 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Маркер 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Картридж 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Маркер 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Чистящий картридж 5146752
-
BM ID-MAG20 - Магазин 1044356
-
BM ID-MAG40 - Магазин 1044357
-
P1 UC-MAG 6 - Магазин 5146121
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью системы печати BLUEMARK
Серия UniCard UC-EMSP... содержит маркеры для крепления с помощью винтов или заклепок
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А