SK U YE:UNGESTANZT - Листы с маркировкой
0800132

Листы с маркировкой, Din A4, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати: без надписи, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 296 мм, ширина текстового поля: 210 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK-U...
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры SK ... индивидуально по вашему выбору
Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера