PMP-RFID/UHF (90X38) - Вставная табличка
0830955

Вставная табличка, со встроенным транспондером RFID-UHF, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Семейство маркировочных элементов для оборудования PMP-RFID ... включает в себя маркеры для установки в рамки для табличек CARRIER-PMP...
Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов как внутри электротехнических шкафов так и в полевых условиях
Маркировка находится в рамке, надписи на нее наносятся просто и быстро при помощи BLUEMARK ID ... или BLUEMARK CLED
На встроенный транспондер RFID-UHF может быть записана дополнительная информация
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору