LS-EMSP-V4A (90X60) - Маркеры для устройств
0831657

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур