LS-EMLP (20X8) YE - Маркеры для устройств
0831739

Маркеры для устройств, Лист, yellow (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 160, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Наклеиваемая маркировка оборудования
Подготовленные маркеры устройств в стандартном формате для лазерной печати, рассчитанные на оптимальное позиционирование в маркировочном устройстве
Высокая контрастность благодаря желтому верхнему слою с черной маркировкой