GPE 27X 8 SR/R - Гравировочный материал
0806877

Гравировочный материал, Пластина, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 66, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
Промежуточный слой
Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1