Маркировка устройств - EMT (50X26)R YE 0800054

Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 50 х 26 мм, Количество отдельных табличек: 500


Подробная информация о продукте




Тип устройства управления для маркировки контроллеров Siemens ET 200S
Маркировка
Количество отдельных табличек 500
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5145274 THERMOMARK X1.1
5146231 THERMOMARK X1.2
Печатные свойства Термопечать

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Цвет желтый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 175 мкм
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 9227:2012-09
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.

Ширина 50 мм
Длина 26 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


Ключ заказа 0800054
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 343 (C-3-2019)
GTIN 4046356545587
Вес/шт. (с упаковкой) 346,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 327,4 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным