Маркировка устройств - EMT (50X26)R 0800052

Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 50 х 26 мм, Количество отдельных табличек: 500


Подробная информация о продукте




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 175 мкм
Цвет белый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 26 мм
Ширина 50 мм

Тип устройства управления для маркировки контроллеров Siemens ET 200S
Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 2
Количество отдельных табличек 500
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5145274 THERMOMARK X1.1
5146231 THERMOMARK X1.2

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 9227:2012-09
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 0800052
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 343 (C-3-2019)
GTIN 4046356545464
Вес/шт. (с упаковкой) 360,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 360,6 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным